Конфекционирани Ethernet кабели, CAT6a, PUR, конектор A: RJ45, конектор B: RJ45, Telegärtner

CAT9441016 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• За приложения с енергийни вериги

• PUR външна обвивка

• Коефициент на пойде - 12,5xd

• Двойна екранировка

• Устойчив на срязване

• Устойчива на масло и забавяща горенето

• Устойчивост на охлаждащи течности

• Без съдържание на PVC и халогени

• Гарантирани 10 милиона двойни хода

  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441016
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.