Конфекционирани кабели CAT7, TPE, конектор A: Harting RJ45, конектор B: Harting RJ45

CAT9551003 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • без вътрешна изолация
  • За приложения с кабеловодещи вериги
  • Външна обвивка от TPE
  • Коефициент на огъване 12,5xd
  • Екранировка на двойки проводници и цялата обвивка
  • маслоустойчив и забавящ горенето
  • Гарантирани 10 милиона двойни хода

Гаранция до 4 години

igus-icon-lieferzeitCAT9551003
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.