Конфекционирани Profinet кабели, TPE, конектор A: Telegärtner RJ45 метал, конектор B: Telegärtner M12 x-кодиран

CAT9561006 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Структура със звезден квадрант
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Цвят на външната обвивка жълто-зелен
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Цялостен екран
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561006
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.