Конфекционирани кабели CAT5e, PUR за повишено напрежение на опън, конектор A: Telegärtner M12-кодиран, конектор B: Telegärtner M12-кодиран

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • За увеличаване на силата на разтягане
  • PUR външна изолация
  • Цялостен екран
  • Устойчивост на био-масла
  • Устойчив на охлаждащ агент
  • Устойчив на срязване
  • Маслоустойчив (съгласно DIN EN 50363-10-2)
  • Забавящ горенето
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Без PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.