TPE BUS кабел | FireWire, конектор A: Molex щифт A с щипка, конектор B: Molex щифт A с щипка

Модел за постепенно спиране от производство
MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Двойна екранировка
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
  • Гаранция до 4 години
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048620
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Прави от двете страни
    igus-icon-info

    Тази част е спрян модел.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.  Максимална дължина на предаване: 10 m * igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!