Модел за постепенно спиране от производство
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• За приложения с енергийни вериги
• TPE външна обвивка
• Коефициент на пойде - 12,5xd
• Двойна екранировка
• Устойчива на масло и забавяща горенето
• Гарантирани 10 милиона двойни хода
igus-icon-lieferzeitMAT9048627
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Прави от двете страни
igus-icon-info
Тази част е спрян модел.
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела по цялата му дължина, включително конектора или отвореното сглобяване.
Максимална дължина на предаване: 10 m
* igus® GmbH успешно реализира клиентски приложения с излишна дължина. Тествайте ни!