Модел за постепенно спиране от производство
igus-icon-lupe
- Кабел от стъклени влакна за най-тежки приложения
- Външна обвивка от TPE
- Без халогени
- Без силикон
- Устойчив на хидролиза и микроби
- Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
- UV-устойчиви
- Без PVC
- Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitLWL9040030
6x50/125
Connector ST/Connector ST
10
igus-icon-info
Тази част е спрян модел.
igus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.