TPE Фиброоптичен кабел (Фиброоптичен кабел) | CFLG.G, включен ST конектор Конвертиране към LC

Модел за постепенно спиране от производство
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Кабел от стъклени влакна за най-тежки приложения
  • Външна обвивка от TPE
  • Без халогени
  • Без силикон
  • Устойчив на хидролиза и микроби
  • Маслоустойчиви (в съответствие с DIN EN 60811-404), устойчиви на био масла (в съответствие с VDMA 24568, тествано с Plantocut 8 S-MB от DEA)
  • UV-устойчиви
  • Без PVC
  • Гаранция до 4 години
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. Conversion to LC on both sides
10
igus-icon-info

Тази част е спрян модел.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH определя дължината на кабела като цялата дължина, включително конекторите или отвореното конфекциониране.