става на робота drygear® D, монтажен размер 30, вариант със зъбна предавка

RL-D-30-103-5-060K5-10 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-103-5-060K5-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-D-30-103-5-060K5-10 product image
RL-D-30-103-5-060K5-10 technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • 30 mm вътрешен диаметър на въртящата се маса
  • Задвижващ вал с външен диаметър 10 mm
  • Скорост до 12rpm при максимално натоварване
  • Максимален изходен въртящ момент до 20 Nm
  • Налични предавателни числа: 5:1, 50:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-лека от сравнимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-103-5-060K5-10
5:1
10