drygear® става на робота, монтажен размер 50, зъбна предавка

RL-D-50-103-48-010K5-15 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-103-48-010K5-15 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
RL-D-50-103-48-010K5-15 product image
RL-D-50-103-48-010K5-15 technical drawing

червячна скоростна кутия drygear®

  • Задвижващ вал с външен диаметър 15 mm
  • Скорости до 8 об./мин при максимално натоварване
  • Максимален въртящ момент до 50Nm
  • Налични предавки: 48:1, 70:1
  • Условно самозаключващ се на изхода
  • Работа на сухо благодарение на трибологично оптимизирани полимери
  • Без нужда от поддръжка
  • 40% по-леки от съпоставимите метални алтернативи
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-103-48-010K5-15
48:1
15