SCARA робот 4 DOF с облицовка

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 от 4
SCARA робот 4 DOF с облицовка
SCARA робот 4 DOF с облицовка
SCARA робот 4 DOF с облицовка
SCARA робот 4 DOF с облицовка
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Информация за продукта

  • Товароподемност: 2 kg
  • Обхват: 560 mm
  • Достъп по Z-оста: 500 mm
  • Степени на свобода: 4
  • Скорост: 20 движения/минута
  • Минимален експлоатационен живот: 2,5 милиона цикъла.
  • Устойчивост на пръски: клас на защита IP45
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Без контролер