igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
11.5 mm
Макс. диаметър на кабела
8.5 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
6 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
0,46 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка23,00 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 074.06.018.023,00 EUR
Енергийна верига серия 074 | Отваря се по вътрешния радиус от едната страна с филмова панта | Вътрешна височина: 11,5 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618