igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
10 mm
Минимален радиус на огъване [R]
28 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,54 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка27,00 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 094.10.028.027,00 EUR
Energy chain series 094 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028