igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
20 mm
Max. cable diameter
16 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
15 mm
Минимален радиус на огъване [R]
28 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,74 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка24,42 EUR
готови за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 14.1.028.024,42 EUR
Енергийни вериги серия 14 | отворен по вътрешния радиус от едната страна с плосък шарнир | вътрешна височина: 20 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit14.1.028.01528