igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
63 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
3,34 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка60,12 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 2600.05.063.060,12 EUR
Серия кабеловодещи вериги е-chain® E2/000 2600 | Може да се отваря по вътрешния радиус от двете страни | Вътрешна височина: 35mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dot2600.05.063.05063