серия triflex® 353.50, енергийна тръба, отваряща се
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 2
Вътрешна височина hi: 50 mm
Вътрешна ширина Bi: 50mm
Радиус на огъване R: 10 до 250 mm
Стъпка: 30 mm
igus-icon-lieferzeit353.50.100/125.0
50
100
125
Серията triflex® е разработена, за да осигури безопасна доставка на енергия при многоосни движения. По този начин гъвкавостта на шлаyха се комбинира със стабилността и дефинирания радиус на огъване на e-chain®. Уникалната, модулна продуктова гама позволява много сложни движения. Например възможно е да се комбинират движения по 1, 2 и 3 оси в една e-chain®