igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Вътрешна височина [Hi]
80 mm
Макс. диаметър на кабела
74 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
87 mm
Минимален радиус на огъване [R]
550 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
Срок на доставка по запитване
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : 5150C.08.550.0Цена по запитване
Energy chain series 5150C | За дълги ходове и приложения за страничен монтаж | Вътрешна височина: 80 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550