igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
14 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
15 mm
Минимален радиус на огъване [R]
38 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
1,00 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка33,00 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : B15.015.038.033,00 EUR
Енергийна верига серия B15 | Отваряема от едната страна по външния радиус | Вътрешна височина: 17 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538