igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
22 mm
Макс. диаметър на кабела
19.5 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
20 mm
Минимален радиус на огъване [R]
45 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
2,00 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка118,00 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : C6.22.020.045.17118,00 EUR
Серия energy chain C6.22 | Най-висока пригодност за чиста стая, почти без абразия & висока здравина | Вътрешна височина: 22 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045