igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5.5 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
10 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,34 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка26,18 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E045.10.018.026,18 EUR
Energy chain серия E045 | Разполовени напречни елементи по външния радиус | вътрешна височина: 9,4 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotE045.10.018.01018