igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
14.6 mm
Max. cable diameter
10 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
10 mm
Минимален радиус на огъване [R]
28 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,53 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка26,50 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E08.10.028.026,50 EUR
Energy chain series E08 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 14.6mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotE08.10.028.01028