igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
10 mm
Макс. диаметър на кабела
8 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
6 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
0,55 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка27,50 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E2i.10.06.018.027,50 EUR
Серия енергийни вериги E2i.10 | Отваряне от двете страни по вътрешния радиус | Вътрешна височина: 10,1 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618