igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
26 mm
Макс. диаметър на кабела
24 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
25 mm
Минимален радиус на огъване [R]
48 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
2,33 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка51,26 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E2I.26.025.048.051,26 EUR
Серия E2i.26 | Отваряне от двете страни по вътрешния радиус | Вътрешна височина: 26mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.26.025.048.02548