igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
48 mm
Макс. диаметър на кабела
43.2 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
225 mm
Минимален радиус на огъване [R]
125 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E2I.48.225.125.0Цена по запитване
Серия E2i.48 | отваряне от двете страни по вътрешния радиус | Вътрешна височина: 48 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125