igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
18 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
100 mm
Минимален радиус на огъване [R]
100 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
4,06 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка60,90 EUR
готов за изпращане до 48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E300.2/45.100.060,90 EUR
Energy chain series E300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 48.5mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE300.2/45.100.0100100