Ново
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
64 mm
Макс. диаметър на кабела
57 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
487.5 mm
Минимален радиус на огъване [R]
150 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готови за изпращане след 48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E4Q.64L.487.150.0Цена по запитване
Енергийна верига серия E4Q.64L | отваряне от двете страни по вътрешния и външния радиус | Вътрешна височина: 64 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150