igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
31 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
30 mm
Минимален радиус на огъване [R]
55 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
2,66 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка106,40 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E6.35.030.055.0106,40 EUR
Серия енергийни вериги E6.35 | Ниски вибрации, подходящ за чисти стаи, отваряем по вътрешния и външния радиус | Вътрешна височина: 35 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055