igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Вътрешна височина [Hi]
52 mm
Макс. диаметър на кабела
46 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
40 mm
Минимален радиус на огъване [R]
75 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
9,94 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка337,96 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E6.52.040.075.0.ESD337,96 EUR
ESD енергийна верига серия E6.52 ESD | Ниски вибрации, подходяща за чисти помещения, отваряема по вътрешния и външния радиус | Вътрешна височина: 52mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075