igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
29 mm
Макс. диаметър на кабела
25 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
30 mm
Минимален радиус на огъване [R]
55 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
1,82 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка83,72 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : E61.29.030.055.083,72 EUR
Серия E61.29 | Отваряем по вътрешния и външен радиус, от двете страни | Вътрешна височина: 29 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055