igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
64 mm
Макс. диаметър на кабела
57 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
437.5 mm
Минимален радиус на огъване [R]
150 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готови за изпращане след 48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : H4Q.64L.437.150.0Цена по запитване
Серия E4Q.64L, енергийна верига | Отваряема по вътрешния и външния радиус от двете страни | Вътрешна височина: 64mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150