igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
Вътрешна височина [Hi]
26 mm
Макс. диаметър на кабела
23 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
38 mm
Минимален радиус на огъване [R]
60 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
2,45 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка71,05 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R2.26.038.060.071,05 EUR
Затворена верига за пренос на енергия серия R2.26 | Може да се отваря по външния радиус от двете страни (лява и дясна) | Вътрешна височина: 26 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860