igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
40 mm
Макс. диаметър на кабела
36 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
80 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R2.40.050.080.0Цена по запитване
Eнергийно-транспортна тръба от серия R2.40 | Отваря се от двете страни (лява и дясна) в съответствие с външния радиус | вътрешна височина: 40 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080