igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
26 mm
Макс. диаметър на кабела
23 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
25 mm
Минимален радиус на огъване [R]
200 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
Срок на доставка по запитване
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R2i.26.025.200.0Цена по запитване
Проектиране на затворена серия захранваща верига R2i.26 | Може да се отваря по вътрешния радиус от двете страни (ляво и дясно) | Вътрешна височина: 26 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200