igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
40 mm
Макс. диаметър на кабела
36 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
80 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
4,51 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка94,71 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R2i.40.050.080.094,71 EUR
Затворена серия кабелоносещи вериги R2i.40 | Отваря се по вътрешен радиус от двете страни (лява и дясна) | Вътрешна височина: 40 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR2i.40.050.080.05080