igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
108 mm
Макс. диаметър на кабела
100 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
200 mm
Минимален радиус на огъване [R]
350 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
58,22 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка407,54 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R4.112.20.350.0407,54 EUR
Енергийна верига с защитна обвивка, серия R4.112 | Напълно затворена: може да се отвори по външния радиус от едната страна | Вътрешна височина: 108 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350