igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
31 mm
Макс. диаметър на кабела
28 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
125 mm
Минимален радиус на огъване [R]
100 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R4.31L.125.100.0Цена по запитване
Energy tube серия R4.31L | Изцяло затворен: отваряем от двете страни по вътрешния и външния радиус | Вътрешна височина: 31 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100