igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
42 mm
Макс. диаметър на кабела
38 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
125 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
9,64 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка144,60 EUR
готово за изпращане до 72 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R4.42.05.125.0144,60 EUR
Енергийна тръба серия R4.42 | Напълно затворена: отваряема от едната страна по външен радиус | Вътрешна височина: 42 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125