igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
52 mm
Макс. диаметър на кабела
46 mm

Принцип на отваряне
Може да се отвори по вътрешния и външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
50 mm
Минимален радиус на огъване [R]
125 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
Време за доставка при запитване
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : R6.52.050.125.0Цена по запитване
e-tube R6.52 | Изключително ниски вибрации, подходящи за чиста стая, капаци, сменяеми по вътрешния и външния радиус | вътрешна височина: 52 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.125.050125