igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
52 mm
Макс. диаметър на кабела
48 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
100 mm
Минимален радиус на огъване [R]
100 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
6,00 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка150,00 EUR
готови за изпращане до 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : RX40.100.100.0150,00 EUR
Енергийна тръба серия RX40 | Изключително износоустойчива енергийна тръба, капак отваряема по външния радиус | Вътрешна височина: 52 ммПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotRX40.100.100.0100100