igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
62 mm
Max. cable diameter
48 mm

Принцип на отваряне
Отваряща се по външния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
120 mm
Минимален радиус на огъване [R]
120 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
8,72 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка183,12 EUR
готови за изпращане до 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : RX48.120.120.0183,12 EUR
Енергийна тръба серия RX48 | Изключително износоустойчиви енергийни тръби, капак отваряема по външния радиус | Вътрешна височина: 62 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotRX48.120.120.0120120