igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
9.4 mm
Макс. диаметър на кабела
5.5 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
16 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
0,40 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка30,80 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : Z045.16.018.030,80 EUR
Energy chain серия Z045 | Разглобяеми напречни елементи по вътрешния радиус| Вътрешна височина: 9,4 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotZ045.16.018.01618