igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
30 mm
Минимален радиус на огъване [R]
18 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
0,51 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка34,17 EUR
готов за изпращане до 48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : Z065.3/9.018.034,17 EUR
Енергийна верига Z065.3 серия | с 3 камери, перфорирани напречни звена по вътрешния радиус | вътрешна височина: 11,3 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018