igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
14.6 mm
Макс. диаметър на кабела
10 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
10 mm
Минимален радиус на огъване [R]
28 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранване
mm
Обща цена
0,58 EUR / звенаплюс ДДС и такси за доставка29,00 EUR
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : Z08.10.028.029,00 EUR
Кабеловодеща верига серия Z08 | разглобяеми напречни връзки по вътрешния радиус | вътрешна височина: 14,6 mmПриложение
igus-icon-checkНеподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotZ08.10.028.01028