igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Вътрешна височина [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
25 mm

Принцип на отваряне
Отваряем по вътрешния радиус
Вътрешна широчина [Bi]
36 mm
Минимален радиус на огъване [R]
125 mm
Структура на артикули и пресмятане на цена
Несъосно захранванеinfo
info
Обща цена
плюс ДДС и такси за доставкаЦена по запитване
готови за изпращане след 24-48 часа
Списък с части
(1)e-chain®
Арт. номер : Z16.3.125.0Цена по запитване
Energy chain серия Z16 | вкарване на кабели по вътрешен радиус | вътрешна височина: 32 mmПриложение
Неподдържан ход
С плъзгане
вертикално висящо
Кабеловодещи вериги energy chains
igus-icon-lieferzeit-dotZ16.3.125.036125