e-chain комплект за RSP ретракшън система

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Има 3 типа верига triflex R, от които да избирате
    TRE = отворена 
    TRC = затворена
    TRCF = затворена с механизъм за заключване с щракване
  • Използвайте индекса на размерите, за да изберете подходящия размер на веригата за системата RSP
  • Освен това изберете желаната дължина извън системата RS
    1,000 mm | 1,500 mm | 1,750 mm | 2,000 mm | 2,250 mm
  • Възможна е изработка на нестандартни дължини по заявка
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Стандартна версия
60
затворен
Не сте сигурни дали пасва?