- Висока устойчивост на абразия
- Черна кожа
- За употреба при температури от -40°C до +100°C
- Изключително гъвкав
- Лесна подмяна или модернизация
- Без силикон
- Без азбест
- Стандартни дължини от склад
Change Language :
Черната кожена защитна обвивка се отличава с изключително висока устойчивост на абразия, което я прави идеална за тежки приложения. Остава гъвкаво и надеждно дори при екстремни работни температури от -40°C до +100°C.
Благодарение на лесната подмяна и ретрофит опции, тя е особено удобна за потребителя. Материалът е също без силикон и азбест, което осигурява допълнителна безопасност и екологичност.
Предлагаме този продукт в стандартни дължини директно от склад, за да можете да го получите бързо и лесно по всяко време.