igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Без допълнителни пробивания на робота
- Възможност за монтиране на ретракшън система на робота
- Наличен за различни производители и типове роботи
igus-icon-lieferzeitTR.921.125
M-710iD50M
Fanuc
Ретракшън системите осигуряват всички широко използвани конфигурации за закрепване: 380x70 mm и 490x90 mm (при Ø12,5 mm).
Ние предлагаме широка гама от адаптери за монтаж на ретракшън система върху различна стандартна схема на отворите на робота, съобразени с производителя и модела (от склад) . Много модели роботи предлагат само странични монтажни позиции от завода - нашата адаптерната програма позволява сигурно монтиране на ретракшън системи без допълнителни типови усилия.