xiros® хибридни радиални сачмени лагери с xirodur® B180 външен пръстен и вътрешен пръстен от неръждаема стомана

Ново
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Хибридни сачмени лагери за по-високи натоварвания
  • Работна температура: от -40 °C до +80 °C
  • Материал на външния пръстен: xirodur® B180
  • Материал на вътрешния пръстен: неръждаема стомана
  • Материал на клетката: iglidur® J3
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана
  • Поне 50 пъти по-дълъг експлоатационен живот при 200 N и 500 обороти в сравнение с полимерни сачмени лагери с полимерен вътрешен пръстен
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Не сте сигурни дали пасва?