Аксиални сачмени лагери xiros®, единичен ред, xirodur® B180, топчета от неръждаема стомана

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 от 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing
  • За вали Ø: 10, 20 mm
  • Добра устойчивост на химикали и морска вода
  • Подходящ за контакт с храни
  • Работна температура: от -40°C до +80°C
  • Материал на пръстена: xirodur® B180
  • Материал на сачмите: Неръждаема стомана

  • Предлага се и с топки от стъкло

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES
35
51104
Не сте сигурни дали пасва?