igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 от 3
- За валове Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
- Добра устойчивост на химикали и морска вода
- Подходящ за контакт с храни
- Предлагат се и като компактна версия (суфикс на част -SL)
- Работна температура: от -40°C до +80°C
- Материал на пръстена: xirodur® B180
- Материал на сачмите: Неръждаема стомана
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626